output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Innere Trägheit (lb-in²)
14
output_radial_capactiry_lb_english
895
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
Distanz zum Zentrum (in)
4
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
b10_torque_capacity_inlb_english
1605
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
maximum_torque_inlb_english
1628
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
24.061
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1605
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.995
output_shaft_dia_in_english
2.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
center_distance_in_english
4
Maximales Drehmoment (in-lb)
1628
Innere Trägheit (lb-in²)
14
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
Distanz zum Zentrum (mm)
101.6
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
center_distance_mm_metric
101.6
b10_torque_capacity_nm_metric
181
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Maximales Drehmoment (Nm)
184
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
181
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00088
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.007
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Maximales Drehmoment (Nm)
184
output_radial_capactiry_n_metric
3983
output_shaft_dia_mm_metric
63.5