Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

387P4H28-270

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
center_distance_in_english 4
Distance du centre (in) 4
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
output_shaft_dia_in_english 2.5
Inertie Max (lb-in²) 14
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
output_radial_capactiry_lb_english 895
Couple Maxi (in-lb) 1628
Hauteur surface de montage (in) 5.4
Inertie Max à 20 Index par mn 2.995
maximum_torque_inlb_english 1628
Inertie Max (lb-in²) 14
output_thrust_axial_capacity_lb_english 577
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 5.38
Diametre arbre de sortie (in) 2.5
b10_torque_capacity_inlb_english 1605
Inertie Max à 20 Index par mn 24.061
Capacité sortie radiale (lb) 895
Diametre surface de montage (in) 2.5
B10 Capactité de couple (in-lb) 1605
Capacité poussée axiale (lb) 577
Inertie interne (kgm²) 0.0041
output_radial_capactiry_n_metric 3983
Capacité sortie radiale (N) 3983
B10 Capactité de couple (Nm) 181
Couple Maxi (Nm) 184
Inertie interne (kgm²) 0.0041
output_shaft_dia_mm_metric 63.5
center_distance_mm_metric 101.6
Couple Maxi (Nm) 184
Imperial or Metric Product Impérial
mounting_surface_diameter_mm_metric 63.5
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00088
b10_torque_capacity_nm_metric 181
output_thrust_axial_capacity_n_metric 2568
Hauteur surface de montage (mm) 136.7
Distance du centre (mm) 101.6
Capacité poussée axiale (N) 2568
height_t0_mounting_surface_mm_metric 136.652
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Inertie Max à 20 Index par mn 0.007
Diametre arbre de sortie (mm) 63.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Diametre surface de montage (mm) 63.5
Stops 4
Période d'indexage (deg) 270
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Sortie Arbre
Mouvement ms
Gammes de produits 387P
Modèle de base 387P4H28-270
Précision (arcsec) ±50
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Répétabilité (arcsec) ±12
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille Parallel
Type de produit Sortie de l'arbre
Gammes 387P
Back to Top