Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

387P6H28-180 II

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 24.616
Distanz zum Zentrum (in) 4.812
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Durchmesser Ausgangswelle (in) 2.5
center_distance_in_english 4.812
output_radial_capactiry_lb_english 895
maximum_torque_inlb_english 2163
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1620
output_shaft_dia_in_english 2.5
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Innere Trägheit (lb-in²) 14
Radiale Ausgangsleistung (lb) 895
Maximales Drehmoment (in-lb) 2163
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 5.38
Höhe zur Montagefläche (in) 5.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3.065
output_thrust_axial_capacity_lb_english 577
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2463
Innere Trägheit (lb-in²) 14
b10_torque_capacity_inlb_english 2463
Axiale Ausgangsleistung (lb) 577
Radiale Ausgangsleistung (N) 3983
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0009
Distanz zum Zentrum (mm) 122.2
center_distance_mm_metric 122.2248
Innere Trägheit (kgm²) 0.0041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.007
output_thrust_axial_capacity_n_metric 2568
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 278
Maximales Drehmoment (Nm) 244
Höhe zur Montagefläche (mm) 136.7
b10_torque_capacity_nm_metric 278
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 63.5
Maximales Drehmoment (Nm) 244
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
height_t0_mounting_surface_mm_metric 136.652
output_shaft_dia_mm_metric 63.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 63.5
output_radial_capactiry_n_metric 3983
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
Durchmesser Montagefläche (mm) 63.5
Axiale Ausgangsleistung (N) 2568
Innere Trägheit (kgm²) 0.0041
Schalt -Periode (Grad) 180
Produktreihe 387P
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Basismodell 387P6H28-180_II
Ausgang Welle
Anschläge 6
Bewegung ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Serie 387P
Genauigkeit (arcsec) ±50
Familie Parallel
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Back to Top