Inertie Max (lb-in²)
14
Hauteur surface de montage (in)
5.4
output_radial_capactiry_lb_english
895
Diametre arbre de sortie (in)
2.5
Couple Maxi (in-lb)
2163
Capacité sortie radiale (lb)
895
B10 Capactité de couple (in-lb)
2463
Inertie Max à 20 Index par mn
3.065
Capacité poussée axiale (lb)
577
output_shaft_dia_in_english
2.5
Distance du centre (in)
4.812
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Inertie Max à 20 Index par mn
24.616
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Inertie Max (lb-in²)
14
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
b10_torque_capacity_inlb_english
2463
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Diametre surface de montage (in)
2.5
maximum_torque_inlb_english
2163
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
center_distance_in_english
4.812
Distance du centre (mm)
122.2
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Hauteur surface de montage (mm)
136.7
Couple Maxi (Nm)
244
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Couple Maxi (Nm)
244
Inertie interne (kgm²)
0.0041
B10 Capactité de couple (Nm)
278
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
Diametre arbre de sortie (mm)
63.5
Diametre surface de montage (mm)
63.5
center_distance_mm_metric
122.2248
Inertie interne (kgm²)
0.0041
b10_torque_capacity_nm_metric
278
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Capacité poussée axiale (N)
2568
Imperial or Metric Product
Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
Capacité sortie radiale (N)
3983
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007