Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2445
center_distance_in_english
4
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
54.999
Innere Trägheit (lb-in²)
14
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.863
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
maximum_torque_inlb_english
2133
Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
Distanz zum Zentrum (in)
4
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
Innere Trägheit (lb-in²)
14
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
Maximales Drehmoment (in-lb)
2133
output_radial_capactiry_lb_english
895
output_shaft_dia_in_english
2.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2445
center_distance_mm_metric
101.6
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.016
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Distanz zum Zentrum (mm)
101.6
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
276
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Maximales Drehmoment (Nm)
241
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
b10_torque_capacity_nm_metric
276
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
Maximales Drehmoment (Nm)
241
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00201
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041