Diametre surface de montage (in)
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
895
center_distance_in_english
4
Capacité poussée axiale (lb)
577
Couple Maxi (in-lb)
2133
Inertie Max (lb-in²)
14
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
maximum_torque_inlb_english
2133
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
Inertie Max (lb-in²)
14
B10 Capactité de couple (in-lb)
2445
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Distance du centre (in)
4
Hauteur surface de montage (in)
5.4
output_shaft_dia_in_english
2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
Capacité sortie radiale (lb)
895
Inertie Max à 20 Index par mn
6.863
Diametre arbre de sortie (in)
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2445
Inertie Max à 20 Index par mn
54.999
B10 Capactité de couple (Nm)
276
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Couple Maxi (Nm)
241
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
Distance du centre (mm)
101.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.016
Capacité sortie radiale (N)
3983
Couple Maxi (Nm)
241
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
center_distance_mm_metric
101.6
Inertie interne (kgm²)
0.0041
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
b10_torque_capacity_nm_metric
276
Diametre arbre de sortie (mm)
63.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00201
Capacité poussée axiale (N)
2568
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Inertie interne (kgm²)
0.0041
Diametre surface de montage (mm)
63.5
Hauteur surface de montage (mm)
136.7
Imperial or Metric Product
Impérial