Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

387P8H28-270 II

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Radiale Ausgangsleistung (lb) 895
Innere Trägheit (lb-in²) 14
Höhe zur Montagefläche (in) 5.4
Durchmesser Ausgangswelle (in) 2.5
b10_torque_capacity_inlb_english 2378
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2378
Axiale Ausgangsleistung (lb) 577
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
Innere Trägheit (lb-in²) 14
Distanz zum Zentrum (in) 4
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 5.38
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1620
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Maximales Drehmoment (in-lb) 1689
output_thrust_axial_capacity_lb_english 577
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 71.326
output_radial_capactiry_lb_english 895
output_shaft_dia_in_english 2.5
maximum_torque_inlb_english 1689
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 8.904
center_distance_in_english 4
center_distance_mm_metric 101.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.021
output_radial_capactiry_n_metric 3983
Maximales Drehmoment (Nm) 191
b10_torque_capacity_nm_metric 269
Innere Trägheit (kgm²) 0.0041
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric 136.652
Maximales Drehmoment (Nm) 191
Distanz zum Zentrum (mm) 101.6
mounting_surface_diameter_mm_metric 63.5
Durchmesser Montagefläche (mm) 63.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
output_thrust_axial_capacity_n_metric 2568
Innere Trägheit (kgm²) 0.0041
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 269
Radiale Ausgangsleistung (N) 3983
output_shaft_dia_mm_metric 63.5
Höhe zur Montagefläche (mm) 136.7
Axiale Ausgangsleistung (N) 2568
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00261
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 63.5
Anschläge 8
Basismodell 387P8H28-270_II
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Bewegung ms
Schalt -Periode (Grad) 270
Familie Parallel
Produktreihe 387P
Serie 387P
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Genauigkeit (arcsec) ±50
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Welle
Back to Top