Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

387P8H28-270 II

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 14
B10 Capactité de couple (in-lb) 2378
Capacité poussée axiale (lb) 577
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
output_shaft_dia_in_english 2.5
Capacité sortie radiale (lb) 895
Diametre surface de montage (in) 2.5
Diametre arbre de sortie (in) 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 5.38
Inertie Max à 20 Index par mn 8.904
maximum_torque_inlb_english 1689
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
Hauteur surface de montage (in) 5.4
Inertie Max (lb-in²) 14
output_radial_capactiry_lb_english 895
center_distance_in_english 4
b10_torque_capacity_inlb_english 2378
Distance du centre (in) 4
output_thrust_axial_capacity_lb_english 577
Couple Maxi (in-lb) 1689
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Inertie Max à 20 Index par mn 71.326
output_thrust_axial_capacity_n_metric 2568
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
b10_torque_capacity_nm_metric 269
Inertie Max à 20 Index par mn 0.021
B10 Capactité de couple (Nm) 269
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité poussée axiale (N) 2568
Couple Maxi (Nm) 191
height_t0_mounting_surface_mm_metric 136.652
center_distance_mm_metric 101.6
mounting_surface_diameter_mm_metric 63.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Distance du centre (mm) 101.6
Diametre surface de montage (mm) 63.5
output_shaft_dia_mm_metric 63.5
Capacité sortie radiale (N) 3983
Couple Maxi (Nm) 191
output_radial_capactiry_n_metric 3983
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00261
Inertie interne (kgm²) 0.0041
Hauteur surface de montage (mm) 136.7
Diametre arbre de sortie (mm) 63.5
Inertie interne (kgm²) 0.0041
Répétabilité (arcsec) ±12
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de l'arbre
Stops 8
Précision (arcsec) ±50
Période d'indexage (deg) 270
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Famille Parallel
Modèle de base 387P8H28-270_II
Sortie Arbre
Mouvement ms
Gammes 387P
Gammes de produits 387P
Back to Top