Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA12H20-120

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Distanz zum Zentrum (in) 1.9375
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
Innere Trägheit (lb-in²) 15
Maximales Drehmoment (in-lb) 1392
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1.727
output_radial_capactiry_lb_english 810
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 13.923
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1620
output_shaft_dia_in_english 1
Durchmesser Montagefläche (in) 2.81
Innere Trägheit (lb-in²) 15
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1568
Höhe zur Montagefläche (in) 7.78
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1
b10_torque_capacity_inlb_english 1568
maximum_torque_inlb_english 1392
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1406
Radiale Ausgangsleistung (lb) 810
center_distance_in_english 1.9375
Distanz zum Zentrum (mm) 49.2
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 177
Höhe zur Montagefläche (mm) 197.6
Maximales Drehmoment (Nm) 157
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.004
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Durchmesser Montagefläche (mm) 71.4
b10_torque_capacity_nm_metric 177
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
Axiale Ausgangsleistung (N) 6257
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00051
Radiale Ausgangsleistung (N) 3605
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
output_radial_capactiry_n_metric 3605
center_distance_mm_metric 49.2125
Maximales Drehmoment (Nm) 157
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 25.4
Familie RA
Produktreihe 400RA
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Welle
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Genauigkeit (arcsec) ±48
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Serie 400RA
Schalt -Periode (Grad) 120
Basismodell 400RA12H20-120
Bewegung ms
Anschläge 12
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Back to Top