maximum_torque_inlb_english
1392
Hauteur surface de montage (in)
7.78
output_shaft_dia_in_english
1
Couple Maxi (in-lb)
1392
Inertie Max (lb-in²)
15
B10 Capactité de couple (in-lb)
1568
Capacité sortie radiale (lb)
810
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
b10_torque_capacity_inlb_english
1568
output_radial_capactiry_lb_english
810
Diametre surface de montage (in)
2.81
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Inertie Max à 20 Index par mn
1.727
Distance du centre (in)
1.9375
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
Inertie Max à 20 Index par mn
13.923
Capacité poussée axiale (lb)
1406
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
center_distance_in_english
1.9375
Inertie Max (lb-in²)
15
Diametre arbre de sortie (in)
1
Couple Maxi (Nm)
157
Inertie interne (kgm²)
0.00439
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Diametre surface de montage (mm)
71.4
Capacité poussée axiale (N)
6257
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
center_distance_mm_metric
49.2125
Distance du centre (mm)
49.2
Hauteur surface de montage (mm)
197.6
Couple Maxi (Nm)
157
Imperial or Metric Product
Impérial
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Capacité sortie radiale (N)
3605
Diametre arbre de sortie (mm)
25.4
Inertie interne (kgm²)
0.00439
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00051
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
b10_torque_capacity_nm_metric
177
B10 Capactité de couple (Nm)
177