Höhe zur Montagefläche (in)
7.78
maximum_torque_inlb_english
1444
output_radial_capactiry_lb_english
810
Innere Trägheit (lb-in²)
15
Durchmesser Montagefläche (in)
2.81
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Maximales Drehmoment (in-lb)
1444
Radiale Ausgangsleistung (lb)
810
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
58.035
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.241
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
output_shaft_dia_in_english
1
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1290
Distanz zum Zentrum (in)
1.9375
center_distance_in_english
1.9375
Innere Trägheit (lb-in²)
15
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
b10_torque_capacity_inlb_english
1290
Höhe zur Montagefläche (mm)
197.6
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Durchmesser Montagefläche (mm)
71.4
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Maximales Drehmoment (Nm)
163
output_radial_capactiry_n_metric
3605
b10_torque_capacity_nm_metric
146
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
center_distance_mm_metric
49.2125
Distanz zum Zentrum (mm)
49.2
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
146
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.017
Maximales Drehmoment (Nm)
163
Radiale Ausgangsleistung (N)
3605
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00212
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257