Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA12H20-270

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre arbre de sortie (in) 1
center_distance_in_english 1.9375
Inertie Max (lb-in²) 15
Diametre surface de montage (in) 2.81
b10_torque_capacity_inlb_english 1290
Couple Maxi (in-lb) 1444
Capacité sortie radiale (lb) 810
Capacité poussée axiale (lb) 1406
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
Hauteur surface de montage (in) 7.78
Inertie Max (lb-in²) 15
Inertie Max à 20 Index par mn 7.241
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Inertie Max à 20 Index par mn 58.035
output_radial_capactiry_lb_english 810
B10 Capactité de couple (in-lb) 1290
Distance du centre (in) 1.9375
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
output_shaft_dia_in_english 1
maximum_torque_inlb_english 1444
Capacité poussée axiale (N) 6257
Couple Maxi (Nm) 163
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Inertie interne (kgm²) 0.00439
Diametre arbre de sortie (mm) 25.4
Diametre surface de montage (mm) 71.4
output_radial_capactiry_n_metric 3605
Distance du centre (mm) 49.2
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00212
Hauteur surface de montage (mm) 197.6
Imperial or Metric Product Impérial
B10 Capactité de couple (Nm) 146
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Inertie interne (kgm²) 0.00439
Couple Maxi (Nm) 163
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
b10_torque_capacity_nm_metric 146
Capacité sortie radiale (N) 3605
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
center_distance_mm_metric 49.2125
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Inertie Max à 20 Index par mn 0.017
Type de produit Sortie de l'arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Arbre
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes 400RA
Précision (arcsec) ±48
Modèle de base 400RA12H20-270
Mouvement ms
Famille RA
Stops 12
Répétabilité (arcsec) ±12
Gammes de produits 400RA
Back to Top