Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA24H20-270 II

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
output_shaft_dia_in_english 1
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1640
center_distance_in_english 1.9375
Innere Trägheit (lb-in²) 15
b10_torque_capacity_inlb_english 1640
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1406
Höhe zur Montagefläche (in) 7.78
Maximales Drehmoment (in-lb) 1448
Radiale Ausgangsleistung (lb) 810
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 18.435
Distanz zum Zentrum (in) 1.9375
output_radial_capactiry_lb_english 810
maximum_torque_inlb_english 1448
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1620
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
Innere Trägheit (lb-in²) 15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 147.585
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
Durchmesser Montagefläche (in) 2.81
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
b10_torque_capacity_nm_metric 185
Distanz zum Zentrum (mm) 49.2
Durchmesser Montagefläche (mm) 71.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Maximales Drehmoment (Nm) 164
center_distance_mm_metric 49.2125
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
Maximales Drehmoment (Nm) 164
Axiale Ausgangsleistung (N) 6257
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 25.4
Radiale Ausgangsleistung (N) 3605
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0054
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric 3605
Höhe zur Montagefläche (mm) 197.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.043
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 185
Anschläge 24
Ausgang Welle
Genauigkeit (arcsec) ±48
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Familie RA
Schalt -Periode (Grad) 270
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 400RA24H20-270_II
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Produktreihe 400RA
Bewegung ms
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Serie 400RA
Back to Top