Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA2H20-330

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1620
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.818
Innere Trägheit (lb-in²) 15
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
center_distance_in_english 1.9375
Radiale Ausgangsleistung (lb) 810
Innere Trägheit (lb-in²) 15
b10_torque_capacity_inlb_english 595
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
maximum_torque_inlb_english 697
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
Maximales Drehmoment (in-lb) 697
Durchmesser Montagefläche (in) 2.81
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 6.651
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 595
Distanz zum Zentrum (in) 1.9375
output_radial_capactiry_lb_english 810
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1406
output_shaft_dia_in_english 1
Höhe zur Montagefläche (in) 7.78
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00024
b10_torque_capacity_nm_metric 67
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 67
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 25.4
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm) 79
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Axiale Ausgangsleistung (N) 6257
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
Distanz zum Zentrum (mm) 49.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Radiale Ausgangsleistung (N) 3605
output_radial_capactiry_n_metric 3605
Durchmesser Montagefläche (mm) 71.4
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
Maximales Drehmoment (Nm) 79
center_distance_mm_metric 49.2125
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Höhe zur Montagefläche (mm) 197.6
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.002
Anschläge 2
Ausgang Welle
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Schalt -Periode (Grad) 330
Genauigkeit (arcsec) ±48
Bewegung ms
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Produktreihe 400RA
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Serie 400RA
Basismodell 400RA2H20-330
Familie RA
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Back to Top