Hauteur surface de montage (in)
7.78
Inertie Max (lb-in²)
15
maximum_torque_inlb_english
697
center_distance_in_english
1.9375
output_radial_capactiry_lb_english
810
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Capacité poussée axiale (lb)
1406
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Inertie Max à 20 Index par mn
6.651
Distance du centre (in)
1.9375
Capacité sortie radiale (lb)
810
Couple Maxi (in-lb)
697
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
Inertie Max à 20 Index par mn
0.818
Diametre arbre de sortie (in)
1
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
output_shaft_dia_in_english
1
Inertie Max (lb-in²)
15
b10_torque_capacity_inlb_english
595
B10 Capactité de couple (in-lb)
595
Diametre surface de montage (in)
2.81
b10_torque_capacity_nm_metric
67
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Hauteur surface de montage (mm)
197.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Distance du centre (mm)
49.2
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre arbre de sortie (mm)
25.4
Couple Maxi (Nm)
79
Capacité poussée axiale (N)
6257
center_distance_mm_metric
49.2125
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
B10 Capactité de couple (Nm)
67
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Diametre surface de montage (mm)
71.4
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00024
Couple Maxi (Nm)
79
Inertie interne (kgm²)
0.00439
Inertie interne (kgm²)
0.00439
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Capacité sortie radiale (N)
3605