Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA3H24-270

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1620
Radiale Ausgangsleistung (lb) 810
Durchmesser Montagefläche (in) 2.81
Innere Trägheit (lb-in²) 15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.222
Maximales Drehmoment (in-lb) 1710
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
Distanz zum Zentrum (in) 1.9375
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1591
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
b10_torque_capacity_inlb_english 1591
Innere Trägheit (lb-in²) 15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 17.884
Höhe zur Montagefläche (in) 7.78
maximum_torque_inlb_english 1710
output_radial_capactiry_lb_english 810
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
output_shaft_dia_in_english 1
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1406
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
center_distance_in_english 1.9375
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
center_distance_mm_metric 49.2125
b10_torque_capacity_nm_metric 180
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
Durchmesser Montagefläche (mm) 71.4
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 25.4
Distanz zum Zentrum (mm) 49.2
Maximales Drehmoment (Nm) 193
Radiale Ausgangsleistung (N) 3605
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Axiale Ausgangsleistung (N) 6257
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 180
Höhe zur Montagefläche (mm) 197.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.005
output_radial_capactiry_n_metric 3605
Maximales Drehmoment (Nm) 193
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00065
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
Serie 400RA
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Basismodell 400RA3H24-270
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Produktreihe 400RA
Bewegung ms
Anschläge 3
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±48
Schalt -Periode (Grad) 270
Familie RA
Ausgang Welle
Back to Top