Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA3H24-270

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Distance du centre (in) 1.9375
maximum_torque_inlb_english 1710
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Capacité sortie radiale (lb) 810
Couple Maxi (in-lb) 1710
B10 Capactité de couple (in-lb) 1591
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
Hauteur surface de montage (in) 7.78
center_distance_in_english 1.9375
Capacité poussée axiale (lb) 1406
output_radial_capactiry_lb_english 810
Diametre surface de montage (in) 2.81
Inertie Max (lb-in²) 15
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
output_shaft_dia_in_english 1
Diametre arbre de sortie (in) 1
Inertie Max à 20 Index par mn 17.884
b10_torque_capacity_inlb_english 1591
Inertie Max à 20 Index par mn 2.222
Inertie Max (lb-in²) 15
Capacité poussée axiale (N) 6257
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Hauteur surface de montage (mm) 197.6
Inertie interne (kgm²) 0.00439
Distance du centre (mm) 49.2
Diametre surface de montage (mm) 71.4
Inertie interne (kgm²) 0.00439
output_radial_capactiry_n_metric 3605
Couple Maxi (Nm) 193
Couple Maxi (Nm) 193
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00065
Diametre arbre de sortie (mm) 25.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
Inertie Max à 20 Index par mn 0.005
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
center_distance_mm_metric 49.2125
b10_torque_capacity_nm_metric 180
B10 Capactité de couple (Nm) 180
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité sortie radiale (N) 3605
Sortie Arbre
Gammes 400RA
Répétabilité (arcsec) ±12
Famille RA
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 3
Gammes de produits 400RA
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 270
Précision (arcsec) ±48
Modèle de base 400RA3H24-270
Type de produit Sortie de l'arbre
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top