Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA4H24-270

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 27.855
output_shaft_dia_in_english 1
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Höhe zur Montagefläche (in) 7.78
Innere Trägheit (lb-in²) 15
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1406
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1620
Innere Trägheit (lb-in²) 15
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1858
Maximales Drehmoment (in-lb) 1999
maximum_torque_inlb_english 1999
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
output_radial_capactiry_lb_english 810
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3.469
Radiale Ausgangsleistung (lb) 810
center_distance_in_english 1.9375
Distanz zum Zentrum (in) 1.9375
Durchmesser Montagefläche (in) 2.81
b10_torque_capacity_inlb_english 1858
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Maximales Drehmoment (Nm) 226
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
output_radial_capactiry_n_metric 3605
b10_torque_capacity_nm_metric 210
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Innere Trägheit (kgm²) 0.00439
Maximales Drehmoment (Nm) 226
Radiale Ausgangsleistung (N) 3605
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00102
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.008
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
Distanz zum Zentrum (mm) 49.2
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
center_distance_mm_metric 49.2125
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 25.4
Höhe zur Montagefläche (mm) 197.6
Axiale Ausgangsleistung (N) 6257
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 210
Durchmesser Montagefläche (mm) 71.4
Genauigkeit (arcsec) ±48
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Anschläge 4
Serie 400RA
Familie RA
Bewegung ms
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Ausgang Welle
Schalt -Periode (Grad) 270
Produktreihe 400RA
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell 400RA4H24-270
Back to Top