Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA4H24-270

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
b10_torque_capacity_inlb_english 1858
output_shaft_dia_in_english 1
Distance du centre (in) 1.9375
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
center_distance_in_english 1.9375
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
maximum_torque_inlb_english 1999
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
Diametre arbre de sortie (in) 1
Diametre surface de montage (in) 2.81
output_radial_capactiry_lb_english 810
Capacité poussée axiale (lb) 1406
Inertie Max (lb-in²) 15
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Inertie Max à 20 Index par mn 3.469
Inertie Max à 20 Index par mn 27.855
Capacité sortie radiale (lb) 810
Hauteur surface de montage (in) 7.78
Inertie Max (lb-in²) 15
Couple Maxi (in-lb) 1999
B10 Capactité de couple (in-lb) 1858
Couple Maxi (Nm) 226
Capacité sortie radiale (N) 3605
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00102
Couple Maxi (Nm) 226
Distance du centre (mm) 49.2
Hauteur surface de montage (mm) 197.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
Diametre surface de montage (mm) 71.4
B10 Capactité de couple (Nm) 210
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Capacité poussée axiale (N) 6257
Imperial or Metric Product Impérial
output_radial_capactiry_n_metric 3605
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
center_distance_mm_metric 49.2125
Diametre arbre de sortie (mm) 25.4
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Inertie interne (kgm²) 0.00439
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
b10_torque_capacity_nm_metric 210
Inertie interne (kgm²) 0.00439
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±48
Mouvement ms
Type de produit Sortie de l'arbre
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Répétabilité (arcsec) ±12
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 400RA
Famille RA
Période d'indexage (deg) 270
Sortie Arbre
Gammes 400RA
Stops 4
Modèle de base 400RA4H24-270
Back to Top