center_distance_in_english
1.9375
maximum_torque_inlb_english
1894
Maximales Drehmoment (in-lb)
1894
Innere Trägheit (lb-in²)
15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
38.483
Innere Trägheit (lb-in²)
15
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.797
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1711
Durchmesser Montagefläche (in)
2.81
output_shaft_dia_in_english
1
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
b10_torque_capacity_inlb_english
1711
Distanz zum Zentrum (in)
1.9375
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
output_radial_capactiry_lb_english
810
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1
Radiale Ausgangsleistung (lb)
810
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Höhe zur Montagefläche (in)
7.78
Radiale Ausgangsleistung (N)
3605
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Distanz zum Zentrum (mm)
49.2
center_distance_mm_metric
49.2125
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
193
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
Höhe zur Montagefläche (mm)
197.6
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
214
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
b10_torque_capacity_nm_metric
193
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Maximales Drehmoment (Nm)
214
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25.4
Durchmesser Montagefläche (mm)
71.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0014