Hauteur surface de montage (in)
7.78
Couple Maxi (in-lb)
1894
Inertie Max (lb-in²)
15
b10_torque_capacity_inlb_english
1711
output_radial_capactiry_lb_english
810
Diametre surface de montage (in)
2.81
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Inertie Max à 20 Index par mn
38.483
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Inertie Max à 20 Index par mn
4.797
Inertie Max (lb-in²)
15
Distance du centre (in)
1.9375
output_shaft_dia_in_english
1
B10 Capactité de couple (in-lb)
1711
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
center_distance_in_english
1.9375
maximum_torque_inlb_english
1894
Diametre arbre de sortie (in)
1
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Capacité sortie radiale (lb)
810
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Couple Maxi (Nm)
214
Diametre surface de montage (mm)
71.4
Inertie interne (kgm²)
0.00439
Imperial or Metric Product
Impérial
B10 Capactité de couple (Nm)
193
center_distance_mm_metric
49.2125
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Couple Maxi (Nm)
214
Hauteur surface de montage (mm)
197.6
b10_torque_capacity_nm_metric
193
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Capacité poussée axiale (N)
6257
Inertie interne (kgm²)
0.00439
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0014
Diametre arbre de sortie (mm)
25.4
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
Capacité sortie radiale (N)
3605
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Distance du centre (mm)
49.2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183