height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Innere Trägheit (lb-in²)
15
Innere Trägheit (lb-in²)
15
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1
b10_torque_capacity_inlb_english
1987
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
59.595
Höhe zur Montagefläche (in)
7.78
center_distance_in_english
1.9375
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.436
maximum_torque_inlb_english
2133
output_shaft_dia_in_english
1
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Durchmesser Montagefläche (in)
2.81
Distanz zum Zentrum (in)
1.9375
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1987
Maximales Drehmoment (in-lb)
2133
Radiale Ausgangsleistung (lb)
810
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
output_radial_capactiry_lb_english
810
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
49.2125
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.017
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Höhe zur Montagefläche (mm)
197.6
Durchmesser Montagefläche (mm)
71.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00218
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Radiale Ausgangsleistung (N)
3605
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Distanz zum Zentrum (mm)
49.2
output_radial_capactiry_n_metric
3605
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Maximales Drehmoment (Nm)
241
b10_torque_capacity_nm_metric
225
Maximales Drehmoment (Nm)
241
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25.4
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
225