Inertie Max (lb-in²)
15
maximum_torque_inlb_english
2133
Inertie Max (lb-in²)
15
Couple Maxi (in-lb)
2133
Distance du centre (in)
1.9375
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Inertie Max à 20 Index par mn
7.436
center_distance_in_english
1.9375
Inertie Max à 20 Index par mn
59.595
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
output_radial_capactiry_lb_english
810
Diametre surface de montage (in)
2.81
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Hauteur surface de montage (in)
7.78
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Capacité sortie radiale (lb)
810
b10_torque_capacity_inlb_english
1987
B10 Capactité de couple (in-lb)
1987
Diametre arbre de sortie (in)
1
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
output_shaft_dia_in_english
1
B10 Capactité de couple (Nm)
225
Distance du centre (mm)
49.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.017
Couple Maxi (Nm)
241
Capacité poussée axiale (N)
6257
Inertie interne (kgm²)
0.00439
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Capacité sortie radiale (N)
3605
Hauteur surface de montage (mm)
197.6
output_radial_capactiry_n_metric
3605
b10_torque_capacity_nm_metric
225
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00218
Inertie interne (kgm²)
0.00439
center_distance_mm_metric
49.2125
Diametre surface de montage (mm)
71.4
Diametre arbre de sortie (mm)
25.4
Couple Maxi (Nm)
241
output_shaft_dia_mm_metric
25.4