Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

40RGD3H12-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Distanz zum Zentrum (in) 1.6
Durchmesser Durchgangsloch (in) 0.51
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1107
height_t0_mounting_surface_in_english 3.6220472440945
b10_torque_capacity_inlb_english 187
Durchmesser Montagefläche (in) 1.4
Höhe zur Montagefläche (in) 3.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.263
center_thru_hole_diameter_in_english 0.51
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 762
output_radial_capactiry_lb_english 1107
Axiale Ausgangsleistung (lb) 791
Maximales Drehmoment (in-lb) 156
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 187
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.103
Innere Trägheit (lb-in²) 0.33
Innere Trägheit (lb-in²) 0.33
center_distance_in_english 1.5748031496063
mounting_surface_diameter_in_english 1.3779527559055
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 762
output_thrust_axial_capacity_lb_english 791
maximum_torque_inlb_english 156
Innere Trägheit (kgm²) 0.000097
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 13
center_distance_mm_metric 40
Durchmesser Montagefläche (mm) 35
center_thru_hole_diameter_mm_metric 13
Höhe zur Montagefläche (mm) 92
Maximales Drehmoment (Nm) 17.6
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3520
Axiale Ausgangsleistung (N) 3520
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00008
output_radial_capactiry_n_metric 4926
Radiale Ausgangsleistung (N) 4926
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm) 40
b10_torque_capacity_nm_metric 21.1
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 21.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric 92
Innere Trägheit (kgm²) 0.000097
Maximales Drehmoment (Nm) 17.6
mounting_surface_diameter_mm_metric 35
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 86
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00062
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 86
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie RG
Schalt -Periode (Grad) 270
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±22
Ausgang Flansch
Serie 40RGD
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±90
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Bewegung ms
Produktreihe 40RGD
Basismodell 40RGD3H12-270
Anschläge 3
Back to Top