Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

40RGD3H12-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 0.263
center_distance_in_english 1.5748031496063
output_radial_capactiry_lb_english 1107
Capacité poussée axiale (lb) 791
Diametre trou central (in) 0.51
b10_torque_capacity_inlb_english 187
Capacité sortie radiale (lb) 1107
Couple Maxi (in-lb) 156
Inertie Max à 20 Index par mn 2.103
Inertie Max (lb-in²) 0.33
output_thrust_axial_capacity_lb_english 791
Hauteur surface de montage (in) 3.6
maximum_torque_inlb_english 156
B10 Capactité de couple (in-lb) 187
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 762
center_thru_hole_diameter_in_english 0.51
Distance du centre (in) 1.6
height_t0_mounting_surface_in_english 3.6220472440945
mounting_surface_diameter_in_english 1.3779527559055
Diametre surface de montage (in) 1.4
Inertie Max (lb-in²) 0.33
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 762
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3520
b10_torque_capacity_nm_metric 21.1
center_distance_mm_metric 40
Diametre trou central (mm) 13
Capacité poussée axiale (N) 3520
Couple Maxi (Nm) 17.6
Hauteur surface de montage (mm) 92
B10 Capactité de couple (Nm) 21.1
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00062
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00008
center_thru_hole_diameter_mm_metric 13
Capacité sortie radiale (N) 4926
Distance du centre (mm) 40
Couple Maxi (Nm) 17.6
Inertie interne (kgm²) 0.000097
Imperial or Metric Product Métrique
output_radial_capactiry_n_metric 4926
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 86
mounting_surface_diameter_mm_metric 35
Diametre surface de montage (mm) 35
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 86
Inertie interne (kgm²) 0.000097
height_t0_mounting_surface_mm_metric 92
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Gammes 40RGD
Modèle de base 40RGD3H12-270
Famille RG
Gammes de produits 40RGD
Stops 3
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±22
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±90
Type de produit Sortie de bride
Période d'indexage (deg) 270
Back to Top