maximum_torque_inlb_english
2329.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2700.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
22.0
center_thru_hole_diameter_in_english
0.81
Maximales Drehmoment (in-lb)
2329.0
Höhe zur Montagefläche (in)
8.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2017.0
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1600.0
Distanz zum Zentrum (in)
4.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
5800.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
5800.0
height_t0_mounting_surface_in_english
8.5
Innere Trägheit (lb-in²)
23.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2017.0
output_radial_capactiry_lb_english
2700.0
center_distance_in_english
4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1600.0
Innere Trägheit (lb-in²)
23.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.81
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
center_thru_hole_diameter_mm_metric
20.6
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
20.6
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1.697
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
263.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.006
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
height_t0_mounting_surface_mm_metric
215.9
Höhe zur Montagefläche (mm)
215.9
Maximales Drehmoment (Nm)
263.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
12015.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1.697
Innere Trägheit (kgm²)
0.0067
Axiale Ausgangsleistung (N)
7120.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
228.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
b10_torque_capacity_nm_metric
228.0
output_radial_capactiry_n_metric
12015.0
Distanz zum Zentrum (mm)
108.0
center_distance_mm_metric
107.95
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0067
output_thrust_axial_capacity_n_metric
7120.0