Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

425RD2H32-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 22.0
Inertie Max à 20 Index par mn 4.0
Inertie Max (lb-in²) 23.0
Diametre surface de montage (in) 4.25
Distance du centre (in) 4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1600.0
maximum_torque_inlb_english 2329.0
Hauteur surface de montage (in) 8.5
output_radial_capactiry_lb_english 2700.0
center_thru_hole_diameter_in_english 0.81
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 5800.0
Capacité poussée axiale (lb) 1600.0
b10_torque_capacity_inlb_english 2017.0
Inertie Max (lb-in²) 23.0
center_distance_in_english 4.25
Capacité sortie radiale (lb) 2700.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 5800.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 2017.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
Couple Maxi (in-lb) 2329.0
Diametre trou central (in) 0.81
height_t0_mounting_surface_in_english 8.5
Capacité poussée axiale (N) 7120.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1.697
center_thru_hole_diameter_mm_metric 20.6
Inertie interne (kgm²) 0.0067
Hauteur surface de montage (mm) 215.9
Capacité sortie radiale (N) 12015.0
b10_torque_capacity_nm_metric 228.0
Diametre trou central (mm) 20.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric 215.9
Inertie Max à 20 Index par mn 0.001
Couple Maxi (Nm) 263.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 7120.0
Distance du centre (mm) 108.0
Diametre surface de montage (mm) 108.0
B10 Capactité de couple (Nm) 228.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
Inertie Max à 20 Index par mn 0.006
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1.697
output_radial_capactiry_n_metric 12015.0
Couple Maxi (Nm) 263.0
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 0.0067
center_distance_mm_metric 107.95
Mouvement ms
PublishedDate 1675463959000
Modèle de base 425RD2H32-330
Smart Number Motion Spec A
Précision (arcsec) ±47
Famille RD
Stops 2.0
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±12
Période d'indexage (deg) 330.0
Gammes de produits 425RD
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de bride
Gammes 425RD
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top