Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

425RD3H32-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
b10_torque_capacity_inlb_english 2420.0
Distanz zum Zentrum (in) 4.25
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1600.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2700.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 50.0
Höhe zur Montagefläche (in) 8.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 5800.0
output_radial_capactiry_lb_english 2700.0
Durchmesser Montagefläche (in) 4.25
center_distance_in_english 4.25
height_t0_mounting_surface_in_english 8.5
center_thru_hole_diameter_in_english 0.81
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2420.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 0.81
Innere Trägheit (lb-in²) 23.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1600.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 2818.0
maximum_torque_inlb_english 2818.0
Innere Trägheit (lb-in²) 23.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 11.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 5800.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 12015.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1.697
center_thru_hole_diameter_mm_metric 20.6
Innere Trägheit (kgm²) 0.0067
output_radial_capactiry_n_metric 12015.0
Maximales Drehmoment (Nm) 318.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.015
Durchmesser Montagefläche (mm) 108.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 215.9
Maximales Drehmoment (Nm) 318.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 7120.0
b10_torque_capacity_nm_metric 273.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric 215.9
center_distance_mm_metric 107.95
Distanz zum Zentrum (mm) 108.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.003
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 273.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
output_thrust_axial_capacity_n_metric 7120.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.0067
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 20.6
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1.697
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Bewegung ms
Produktreihe 425RD
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation B
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Serie 425RD
Genauigkeit (arcsec) ±47
PublishedDate 1675452218000
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Anschläge 3.0
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Basismodell 425RD3H32-330
Familie RD
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Ausgang Flansch
Back to Top