Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

425RD4H32-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 5800.0
Durchmesser Montagefläche (in) 4.25
Höhe zur Montagefläche (in) 8.5
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2700.0
b10_torque_capacity_inlb_english 2754.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 5800.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 3184.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 19.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 0.81
center_distance_in_english 4.25
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1600.0
height_t0_mounting_surface_in_english 8.5
Innere Trägheit (lb-in²) 25.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2754.0
center_thru_hole_diameter_in_english 0.81
output_radial_capactiry_lb_english 2700.0
Distanz zum Zentrum (in) 4.25
maximum_torque_inlb_english 3184.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 90.0
Innere Trägheit (lb-in²) 25.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1600.0
Distanz zum Zentrum (mm) 108.0
Maximales Drehmoment (Nm) 360.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.026
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1.697
Innere Trägheit (kgm²) 0.0073
output_thrust_axial_capacity_n_metric 7120.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.006
b10_torque_capacity_nm_metric 311.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 215.9
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 20.6
Radiale Ausgangsleistung (N) 12015.0
center_distance_mm_metric 107.95
Innere Trägheit (kgm²) 0.0073
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1.697
height_t0_mounting_surface_mm_metric 215.9
Maximales Drehmoment (Nm) 360.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 108.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 20.6
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 311.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 7120.0
output_radial_capactiry_n_metric 12015.0
PublishedDate 1675464536000
Familie RD
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Genauigkeit (arcsec) ±47
Bewegung ms
Produktreihe 425RD
Anschläge 4.0
Ausgang Flansch
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Produkt Typen RD- Rundschalttische
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation C
Serie 425RD
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Basismodell 425RD4H32-330
Back to Top