Distance du centre (in)
4.25
Inertie Max à 20 Index par mn
90.0
b10_torque_capacity_inlb_english
2754.0
center_distance_in_english
4.25
Diametre surface de montage (in)
4.25
height_t0_mounting_surface_in_english
8.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
2754.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1600.0
maximum_torque_inlb_english
3184.0
Inertie Max (lb-in²)
25.0
Couple Maxi (in-lb)
3184.0
Hauteur surface de montage (in)
8.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
5800.0
Inertie Max (lb-in²)
25.0
Diametre trou central (in)
0.81
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Inertie Max à 20 Index par mn
19.0
center_thru_hole_diameter_in_english
0.81
output_radial_capactiry_lb_english
2700.0
Capacité poussée axiale (lb)
1600.0
Capacité sortie radiale (lb)
2700.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
5800.0
Distance du centre (mm)
108.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
b10_torque_capacity_nm_metric
311.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.026
center_thru_hole_diameter_mm_metric
20.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.006
Inertie interne (kgm²)
0.0073
center_distance_mm_metric
107.95
Couple Maxi (Nm)
360.0
B10 Capactité de couple (Nm)
311.0
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Inertie interne (kgm²)
0.0073
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur surface de montage (mm)
215.9
Capacité poussée axiale (N)
7120.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1.697
output_thrust_axial_capacity_n_metric
7120.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
215.9
Diametre trou central (mm)
20.6
output_radial_capactiry_n_metric
12015.0
Couple Maxi (Nm)
360.0
Capacité sortie radiale (N)
12015.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1.697