center_distance_in_english
4.25
maximum_torque_inlb_english
3306
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
156
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
5800
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
79
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2700
Distanz zum Zentrum (in)
4.25
Höhe zur Montagefläche (in)
8.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
3306
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
5800
center_thru_hole_diameter_in_english
0.81
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1600
height_t0_mounting_surface_in_english
8.5
Innere Trägheit (lb-in²)
25
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.81
b10_torque_capacity_inlb_english
2825
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2825
Innere Trägheit (lb-in²)
25
output_radial_capactiry_lb_english
2700
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1600
Maximales Drehmoment (Nm)
374
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
20.6
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1.697
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
b10_torque_capacity_nm_metric
319
Höhe zur Montagefläche (mm)
215.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0073
Distanz zum Zentrum (mm)
108.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
7120
Innere Trägheit (kgm²)
0.0073
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1.697
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.023
output_thrust_axial_capacity_n_metric
7120
output_radial_capactiry_n_metric
12015
center_thru_hole_diameter_mm_metric
20.6
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
319
Maximales Drehmoment (Nm)
374
Radiale Ausgangsleistung (N)
12015
height_t0_mounting_surface_mm_metric
215.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.046
center_distance_mm_metric
107.95