Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

425RD8H32-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 156
Hauteur surface de montage (in) 8.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 5800
Diametre surface de montage (in) 4.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 5800
B10 Capactité de couple (in-lb) 2825
Capacité sortie radiale (lb) 2700
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
height_t0_mounting_surface_in_english 8.5
maximum_torque_inlb_english 3306
center_distance_in_english 4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1600
Inertie Max à 20 Index par mn 79
b10_torque_capacity_inlb_english 2825
center_thru_hole_diameter_in_english 0.81
Distance du centre (in) 4.25
Inertie Max (lb-in²) 25
Couple Maxi (in-lb) 3306
output_radial_capactiry_lb_english 2700
Inertie Max (lb-in²) 25
Capacité poussée axiale (lb) 1600
Diametre trou central (in) 0.81
b10_torque_capacity_nm_metric 319
Diametre trou central (mm) 20.6
center_distance_mm_metric 107.95
Inertie interne (kgm²) 0.0073
Hauteur surface de montage (mm) 215.9
Distance du centre (mm) 108.0
Capacité sortie radiale (N) 12015
Capacité poussée axiale (N) 7120
output_thrust_axial_capacity_n_metric 7120
Couple Maxi (Nm) 374
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre surface de montage (mm) 108.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1.697
height_t0_mounting_surface_mm_metric 215.9
Inertie Max à 20 Index par mn 0.023
Inertie interne (kgm²) 0.0073
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1.697
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
Couple Maxi (Nm) 374
output_radial_capactiry_n_metric 12015
Inertie Max à 20 Index par mn 0.046
B10 Capactité de couple (Nm) 319
center_thru_hole_diameter_mm_metric 20.6
Période d'indexage (deg) 330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1675452339000
Modèle de base 425RD8H32-330
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Type de produit Sortie de bride
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Smart Number Motion Spec E
Gammes 425RD
Sortie Bride
Famille RD
Précision (arcsec) ±47
Gammes de produits 425RD
Répétabilité (arcsec) ±12
Stops 8
Back to Top