Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

441203

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.5
Länge (in) 1.97
Gewinde (in) 5/16-18
Sauger Breite (mm) 12.7
Länge (mm) 50
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 441
Zubehör-Typ Andruckspindel
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Spannerzubehör
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Back to Top