Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s GTS Series of height adapter are used with length adapters and clamping arm adapters for flexible adjustments.

461203

Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewinde (in) 5/16-18
Länge (in) 1.22
Sauger Breite (in) 0.5
Sauger Breite (mm) 12.7
Länge (mm) 31
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Spannerzubehör
Zubehör-Typ Andruckspindel
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 5131|5131-B|5131-R|5131-BR
Back to Top