Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
462-2
462-2
Geschmiedete Spannzange zum instationären Einsatz bei mittelschweren Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
700
Klemmbacken Tiefe (in)
2.72
Gewicht (lb)
1.12
Spannweite (in)
1.75
Maximale Haltekraft (N)
3110
Gewicht (kg)
0.51
Max. Spannhöhe (mm)
30.5
Klemmbacken Tiefe (mm)
69
Spannweite (mm)
44.5
Nummer der Andruckspindel
2
Beigestellt
Ja
Spindel
491203-M
Merkmale
mit Schnelllösehebel, 2 einstellbare Spindeln
Spindel Gewinde
M10
Produktreihe
460/480
Produkt Typen
Spannzange
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
491203-M
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top