Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
462-2
462-2
Modèle moyen
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
Effort de maintien (lbf)
700
Poids (lb)
1.12
Epaisseur mors (in)
1.75
Profondeur mors (in)
2.72
Epaisseur mors (mm)
44.5
Epaisseur Max de serrage (mm)
30.5
Poids (kg)
0.51
Profondeur mors (mm)
69
Effort de maintien maximum (N)
3110
Type de produit
Pinces de serrage
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Nombre de goupilles reglables
2
oupille Pn
491203-M
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
460/480
Filetage goupille
M10
Caractéristique
Déverrouillage déclencheur à deux voies, Deux goupilles réglables
Fourni?
Oui
Accessoires de produit
491203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top