Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 503-mb Series vertical, weldable hold down toggle locking clamps feature a modular design, weldable clamping arm, and long base.

503501

Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarm Breite (in) 0.79
Spannarmlänge (in) 1.97
Spannarm Breite (mm) 20.0
Höhe Spannarm (mm) 25.0
Spannarmlänge (mm) 50.0
Zubehör-Typ Klemmleiste
PublishedDate 1725387439610
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Fair/Medium
Wird verwendet bei Modell/Serie 503-MB|503-MBLSC
Anwendung - Lehrenbau Gut
Produkt Typen Spannerzubehör
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung schweißbar
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Standard-Material Stahl
Back to Top