Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 503-mb Series vertical, weldable hold down toggle locking clamps feature a modular design, weldable clamping arm, and long base.

503501

La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur etrier (in) 0.79
Longueur Etrier (in) 1.97
Hauteur Etrier (mm) 25.0
Longueur Etrier (mm) 50.0
Largeur etrier (mm) 20.0
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Utilisé avec Modele/Gamme 503-MB|503-MBLSC
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois Poor/Low
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire Pas recommandé
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Matériel standard Acier
PublishedDate 1725387439610
Type d'accessoires Barre de serrage
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Usinage Correct/Moyen
Type de produit Clamp Accessories
Back to Top