Manuelle Kniehebelspanner
Flanged Washers - Clamp Accessories

507107

Flankenscheiben - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Für Spindeldurchmesser (in) 5/16
Für Spindeldurchmesser (mm) M8
Produkt Typen Spannerzubehör
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Wird verwendet bei Modell/Serie 2007-U|2007-UB|2007-UR|2007-UBR|207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|507-TU|207-TUL|207-UF|207-I-L|207-UB-L|91090|317-U|2027-U|2027-UR|227-U|227-UB|227-U-L|227-UB-L|225-U|225-UR|225-UB|307-U|307-UR
Zubehör-Typ Flankenscheiben
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top