Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
507208-M
507208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
0.83
Länge (in)
3.27
Sauger Breite (mm)
21.0
Länge (mm)
83.0
Gewinde (mm)
M8 x 1.25
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie
91090|317-U
Zubehör-Typ
Andruckspindel
PublishedDate
1691696454000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top