Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5105

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Der hoch angesetzte Spannarm ermöglicht einen extra großen Freiraum zum Spannen großer Werkstücke. Der niedrig gelagerte Drehpunkt führt zu nahezu senkrecht verlaufenden Spannkräften. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in zwei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 2.54
Haltekraft (lb) 700
Gewicht (lb) 1.12
Spannarmlänge (in) 3.13
Höhe unter Spannarm (mm) 64.6
Gewicht (kg) 0.51
Spannarmlänge (mm) 79.5
Maximale Haltekraft (N) 3100
PublishedDate 1725387219000
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Lehrenbau Gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Öffnungswinkel (Grad) 89
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produkt Typen Schwerlast
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Handgriff Vertikal
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Produktreihe 5000
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 159
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 89
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top