Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5105

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.54
Effort de maintien (lbf) 700
Longueur Etrier (in) 3.13
Poids (lb) 1.12
Hauteur sous étrier (mm) 64.6
Poids (kg) 0.51
Longueur Etrier (mm) 79.5
Effort de maintien maximum (N) 3100
Application -Usinage Faible/Bas
Service environnement Dur/sale
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 89
Angle d'ouverture (deg) 89
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 5000
Style d'étrier Bras renforcé
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Fermeture Faible/Bas
Application -Travail du bois Poor/Low
poignée Verticale
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Application -Alimentaire Pas recommandé
Style de base de montage Base bridée
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Type de produit Grande capacité
Ouverture poignée (+10°) 159
Variation posage pièce Non
PublishedDate 1725387219000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top