height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Distanz zum Zentrum (in)
5.979
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Innere Trägheit (lb-in²)
56.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
27.254
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
Innere Trägheit (lb-in²)
56.0
output_radial_capactiry_lb_english
2715.0
b10_torque_capacity_inlb_english
5462.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
6119.0
Durchmesser Montagefläche (in)
3.3
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5462.0
output_shaft_dia_in_english
1.625
Höhe zur Montagefläche (in)
7.5
center_distance_in_english
5.979
maximum_torque_inlb_english
6119.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.358
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1374.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2715.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00098
center_distance_mm_metric
151.8666
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
617.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
6114.0
b10_torque_capacity_nm_metric
617.0
Maximales Drehmoment (Nm)
691.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
output_radial_capactiry_n_metric
12082.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.01639
Distanz zum Zentrum (mm)
151.9
Durchmesser Montagefläche (mm)
82.6
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.01639
Maximales Drehmoment (Nm)
691.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
190.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
12082.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114.0
output_shaft_dia_mm_metric
41.275