Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P3H40-180

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
b10_torque_capacity_inlb_english 5462.0
Inertie Max à 20 Index par mn 3.358
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
Capacité poussée axiale (lb) 1374.0
Distance du centre (in) 5.979
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
Couple Maxi (in-lb) 6119.0
center_distance_in_english 5.979
maximum_torque_inlb_english 6119.0
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
Hauteur surface de montage (in) 7.5
Diametre surface de montage (in) 3.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951.0
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
Inertie Max (lb-in²) 56.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
Inertie Max à 20 Index par mn 27.254
Inertie Max (lb-in²) 56.0
Capacité sortie radiale (lb) 2715.0
output_shaft_dia_in_english 1.625
B10 Capactité de couple (in-lb) 5462.0
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
Capacité poussée axiale (N) 6114.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
B10 Capactité de couple (Nm) 617.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00098
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité sortie radiale (N) 12082.0
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
Diametre surface de montage (mm) 82.6
Inertie interne (kgm²) 0.01639
Hauteur surface de montage (mm) 190.5
b10_torque_capacity_nm_metric 617.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Inertie interne (kgm²) 0.01639
Couple Maxi (Nm) 691.0
Couple Maxi (Nm) 691.0
Distance du centre (mm) 151.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
center_distance_mm_metric 151.8666
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Famille Parallel
PublishedDate 1674679081000
Gammes 512P
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 512P
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Sortie de l'arbre
Stops 3.0
Sortie Arbre
Période d'indexage (deg) 180.0
Précision (arcsec) ±37
Répétabilité (arcsec) ±9
Modèle de base 512P3H40-180
Back to Top