Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P3H40-270 SCD

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 7.573
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2715.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.625
Maximales Drehmoment (in-lb) 5999.0
Höhe zur Montagefläche (in) 7.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 5425.0
Innere Trägheit (lb-in²) 56.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 6951.0
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
Innere Trägheit (lb-in²) 56.0
Distanz zum Zentrum (in) 4.858
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 60.975
Durchmesser Montagefläche (in) 3.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
b10_torque_capacity_inlb_english 5425.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1374.0
center_distance_in_english 4.858
output_shaft_dia_in_english 1.625
maximum_torque_inlb_english 5999.0
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
Axiale Ausgangsleistung (N) 6114.0
Maximales Drehmoment (Nm) 678.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.01639
center_distance_mm_metric 123.3932
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00222
Höhe zur Montagefläche (mm) 190.5
Distanz zum Zentrum (mm) 123.4
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41.275
Durchmesser Montagefläche (mm) 82.6
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 613.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.01639
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.018
b10_torque_capacity_nm_metric 613.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785.0
Maximales Drehmoment (Nm) 678.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 12082.0
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Bewegung ms
Schalt -Periode (Grad) 270.0
Ausgang Welle
Genauigkeit (arcsec) ±37
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Anschläge 3.0
Familie Parallel
PublishedDate 1674743331000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Basismodell 512P3H40-270_SCD
Produktreihe 512P
Serie 512P
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Back to Top