output_radial_capactiry_lb_english
2715.0
Inertie Max à 20 Index par mn
7.573
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951.0
Capacité sortie radiale (lb)
2715.0
Hauteur surface de montage (in)
7.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374.0
output_shaft_dia_in_english
1.625
Capacité poussée axiale (lb)
1374.0
Couple Maxi (in-lb)
5999.0
Inertie Max (lb-in²)
56.0
maximum_torque_inlb_english
5999.0
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
center_distance_in_english
4.858
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Inertie Max (lb-in²)
56.0
Inertie Max à 20 Index par mn
60.975
b10_torque_capacity_inlb_english
5425.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
5425.0
Diametre surface de montage (in)
3.3
Distance du centre (in)
4.858
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
output_radial_capactiry_n_metric
12082.0
Inertie interne (kgm²)
0.01639
Distance du centre (mm)
123.4
Couple Maxi (Nm)
678.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00222
Inertie Max à 20 Index par mn
0.018
Hauteur surface de montage (mm)
190.5
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Inertie interne (kgm²)
0.01639
Couple Maxi (Nm)
678.0
b10_torque_capacity_nm_metric
613.0
Capacité sortie radiale (N)
12082.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Capacité poussée axiale (N)
6114.0
B10 Capactité de couple (Nm)
613.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
center_distance_mm_metric
123.3932
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
Diametre surface de montage (mm)
82.6
Imperial or Metric Product
Impérial