Axiale Ausgangsleistung (lb)
1374.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2715.0
Höhe zur Montagefläche (in)
7.5
Innere Trägheit (lb-in²)
61.0
output_shaft_dia_in_english
1.625
Durchmesser Montagefläche (in)
3.3
Maximales Drehmoment (in-lb)
5652.0
Distanz zum Zentrum (in)
5.979
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
maximum_torque_inlb_english
5652.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6252.0
output_radial_capactiry_lb_english
2715.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
18.463
Innere Trägheit (lb-in²)
61.0
b10_torque_capacity_inlb_english
6252.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951.0
center_distance_in_english
5.979
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.255
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Maximales Drehmoment (Nm)
639.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
706.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
82.6
Höhe zur Montagefläche (mm)
190.5
center_distance_mm_metric
151.8666
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00066
output_radial_capactiry_n_metric
12082.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
6114.0
Maximales Drehmoment (Nm)
639.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
b10_torque_capacity_nm_metric
706.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785
Radiale Ausgangsleistung (N)
12082.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
Distanz zum Zentrum (mm)
151.9
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785