Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P4H40-120

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 61.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951.0
Diametre surface de montage (in) 3.3
center_distance_in_english 5.979
maximum_torque_inlb_english 5652.0
Inertie Max à 20 Index par mn 2.255
Capacité sortie radiale (lb) 2715.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
output_shaft_dia_in_english 1.625
b10_torque_capacity_inlb_english 6252.0
Distance du centre (in) 5.979
Inertie Max à 20 Index par mn 18.463
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
Capacité poussée axiale (lb) 1374.0
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
Hauteur surface de montage (in) 7.5
Couple Maxi (in-lb) 5652.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 6252.0
Inertie Max (lb-in²) 61.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
Capacité poussée axiale (N) 6114.0
b10_torque_capacity_nm_metric 706.0
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Couple Maxi (Nm) 639.0
Inertie interne (kgm²) 0.01785
Capacité sortie radiale (N) 12082.0
B10 Capactité de couple (Nm) 706.0
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
Inertie interne (kgm²) 0.01785
center_distance_mm_metric 151.8666
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00066
Distance du centre (mm) 151.9
Inertie Max à 20 Index par mn 0.005
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
Diametre surface de montage (mm) 82.6
Couple Maxi (Nm) 639.0
Imperial or Metric Product Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Hauteur surface de montage (mm) 190.5
Stops 4.0
Période d'indexage (deg) 120.0
Gammes 512P
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
PublishedDate 1674743261000
Répétabilité (arcsec) ±9
Précision (arcsec) ±37
Type de produit Sortie de l'arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Sortie Arbre
Famille Parallel
Gammes de produits 512P
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Modèle de base 512P4H40-120
Back to Top