Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P6H40-180 II

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
center_distance_in_english 5.979
Durchmesser Montagefläche (in) 3.3
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.625
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 8261.0
maximum_torque_inlb_english 6766.0
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 6951.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1374.0
Innere Trägheit (lb-in²) 56.0
Innere Trägheit (lb-in²) 56.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 10.27
output_shaft_dia_in_english 1.625
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 82.554
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
b10_torque_capacity_inlb_english 8261.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2715.0
Höhe zur Montagefläche (in) 7.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 6766.0
Distanz zum Zentrum (in) 5.979
Axiale Ausgangsleistung (N) 6114.0
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.01639
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 933.0
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41.275
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
b10_torque_capacity_nm_metric 933.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 12082.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00301
Höhe zur Montagefläche (mm) 190.5
center_distance_mm_metric 151.8666
Maximales Drehmoment (Nm) 765.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Distanz zum Zentrum (mm) 151.9
Innere Trägheit (kgm²) 0.01639
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.024
Maximales Drehmoment (Nm) 765.0
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Durchmesser Montagefläche (mm) 82.6
Familie Parallel
Ausgang Welle
Genauigkeit (arcsec) ±37
Bewegung ms
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Basismodell 512P6H40-180_II
Schalt -Periode (Grad) 180.0
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Anschläge 6.0
Produktreihe 512P
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Serie 512P
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
PublishedDate 1674680331000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top