Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P6H40-180 II

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 10.27
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
maximum_torque_inlb_english 6766.0
Couple Maxi (in-lb) 6766.0
center_distance_in_english 5.979
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
Hauteur surface de montage (in) 7.5
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
Inertie Max (lb-in²) 56.0
b10_torque_capacity_inlb_english 8261.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 8261.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951.0
output_shaft_dia_in_english 1.625
Capacité poussée axiale (lb) 1374.0
Inertie Max (lb-in²) 56.0
Capacité sortie radiale (lb) 2715.0
Distance du centre (in) 5.979
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
Inertie Max à 20 Index par mn 82.554
Diametre surface de montage (in) 3.3
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00301
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Inertie interne (kgm²) 0.01639
Diametre surface de montage (mm) 82.6
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
Inertie Max à 20 Index par mn 0.024
Capacité poussée axiale (N) 6114.0
Distance du centre (mm) 151.9
Imperial or Metric Product Impérial
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
center_distance_mm_metric 151.8666
Couple Maxi (Nm) 765.0
Hauteur surface de montage (mm) 190.5
B10 Capactité de couple (Nm) 933.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785.0
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Inertie interne (kgm²) 0.01639
Couple Maxi (Nm) 765.0
b10_torque_capacity_nm_metric 933.0
Capacité sortie radiale (N) 12082.0
PublishedDate 1674680331000
Famille Parallel
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Modèle de base 512P6H40-180_II
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de l'arbre
Précision (arcsec) ±37
Gammes de produits 512P
Gammes 512P
Période d'indexage (deg) 180.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Sortie Arbre
Mouvement ms
Stops 6.0
Répétabilité (arcsec) ±9
Back to Top